PMAFIX VND connection fittings - straight, metric and armoured - black

I-BVND-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-BVND-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-BVND-M12MGT technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 3
I-BVND-M12MGT product image
I-BVND-M12MGT product image
I-BVND-M12MGT technical drawing
  • High-quality formulated polyamide
  • Self-extinguishing and free of halogens, phosphorus and cadmium
  • Excellent resistance to impacts
  • Temperature range: -40°C to +105°C; up to +160°C in the short term
  • Scope of delivery IP66(VND): fitting with pre-assembled universal security locks (AFN2)
  • IP68(VNV): fitting with oval locks (OVN2), tube and thread seal (NVN3, SVN4)
  • M = metric threads
  • P = armoured thread PG
igus-icon-lieferzeitI-BVND-M12MGT
M12X1,5
7
Metric thread; มาตรฐานเพื่อความเข้ากันได้สูงสุด
IP66
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา