PMAFIX VAD connections - 45° angle, metric and armoured - black

I-BVAD-M120GT product image
igus-icon-lupe
I-BVAD-M120GT product image
igus-icon-lupe
I-BVAD-M120GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 3
I-BVAD-M120GT product image
I-BVAD-M120GT product image
I-BVAD-M120GT technical drawing
  • High-quality formulated polyamide
  • Self-extinguishing and free of halogens, phosphorus and cadmium
  • Excellent resistance to impacts
  • Temperature range: -40°C to 105°C; up to 160°C in the short term
  • IP66: fitting with pre-assembled universal security locks (AFN2)
  • IP68: fitting with oval locks (OVN2), tube and thread seal (NVN3, SVN4)
  • Colour: black
igus-icon-lieferzeitI-BVAD-M120GT
M12X1,5
10
Metric thread; มาตรฐานเพื่อความเข้ากันได้สูงสุด
IP66
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา