Speedtec connector, series A, M23 signal plugs, incl. contacts

MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 5
Speedtec connector, series A, M23 signal plugs, incl. contacts
Speedtec connector, series A, M23 signal plugs, incl. contacts
Speedtec connector, series A, M23 signal plugs, incl. contacts
Speedtec connector, series A, M23 signal plugs, incl. contacts
Speedtec connector, series A, M23 signal plugs, incl. contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated
  • Pollution degree: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged]
  • Over-voltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: Brass, nickel-plated
  • Clamping ring material: Brass, nickel-plated
  • Contacts: Brass, gold-plated
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation body: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: Crimp bush, slotted
  • Plug design: Signal connector SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723463
P-Type 16 ขั้ว มีช่องเข้ารหัส 1 ช่อง

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา