Speedtec connector, series A, M23 signal coupling, incl. contacts

MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 6
Speedtec connector, series A, M23 signal coupling, incl. contacts
Speedtec connector, series A, M23 signal coupling, incl. contacts
Speedtec connector, series A, M23 signal coupling, incl. contacts
Speedtec connector, series A, M23 signal coupling, incl. contacts
Speedtec connector, series A, M23 signal coupling, incl. contacts
Speedtec connector, series A, M23 signal coupling, incl. contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated
  • Pollution degree: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged]
  • Over-voltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: Brass, nickel-plated
  • Clamping ring material: Brass, nickel-plated
  • Contacts: Brass, gold-plated
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation body: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: Crimp pin
  • Plug design: Signal coupling SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723471
E-Type [8+1] ขั้ว มีช่องเข้ารหัส 3 ช่อง

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา