drygear® Apiro® heavy duty

ใหม่
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Increased protection, more stability and more precise fastening
  • Robust design saves maintenance and replacement costs in the long term thanks to long service life and lubrication-free operation


  • Max. dynamic load: 300N
  • Rated torque: 2.5Nm
  • Pitch: 2mm
  • Feed rate TR lead screw: 0.5mm/revolution
  • Stroke: 50mm to 250mm


Our heavy-duty Apiro has an increase in axial force absorption of 400% compared to the standard Apiro.

igus-icon-lieferzeit-dotRL-A10.8246.100.ES
หมายเลขชิ้นส่วน
100
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา