drygear® planetary gearbox | Installation size 23 | IP65 protection class

ใหม่
DG-PLI-56-AD-AES-IP product image
igus-icon-lupe
DG-PLI-56-AD-AES-IP product image
igus-icon-lupe
DG-PLI-56-AD-AES-IP technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 3
DG-PLI-56-AD-AES-IP product image
DG-PLI-56-AD-AES-IP product image
DG-PLI-56-AD-AES-IP technical drawing

Product information

  • Planetary gearbox in dry operation
  • IP65 protection class for the most demanding operating conditions
  • Available translations: 5:1
  • Max. output torque 6Nm at 75rpm
  • Direct motor connection possible
igus-icon-lieferzeitDG-PLI-56-AD-AES-IP
5:1

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา