ชุดเกียร์แห้ง ® Apiro พร้อมแคลมป์และไฟบอกตำแหน่งแบบแมนนวล

RL-A10.0111 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0111 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
RL-A10.0111 product image
RL-A10.0111 technical drawing

เฟืองตัวหนอน Apiro ® พร้อมแคลมป์และตัวระบุตำแหน่งแบบใช้มือสำหรับการปรับและการติดตั้งแบบใช้มือ

ข้อมูลสินค้า

  • การส่งต่อแบบ: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Output torque: 2.5Nm
  • Output: เพลากลวงสำหรับโปรไฟล์อเนกประสงค์ Apiro
  • Drive: พวงมาลัย
  • อุปกรณ์เสริมสามารถปรับได้ 4 ตำแหน่ง: 0°, 90°, 180°, 270°

มีให้เลือกตามต้องการ

  • อัตราการส่งกำลังเพิ่มมากขึ้น
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0111
4:1
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา