drygear® strain wave gear | Installation size 17 with NEMA17 motor

RL-S-17-28-AA-N17-00 product image
igus-icon-lupe
  • Installation size: strain wave gear 17 with NEMA17/flange dimension 42mm
  • Optional motor connections: stranded wire, connector, encoder and brake
  • Available transmission ratio: 28:1
  • Output torque: 4.0 Nm
igus-icon-lieferzeitRL-S-17-28-AA-N17-00
with stranded wire

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา