- Tested: static load capacity linear system Coy 1,680N
- 100% lubrication-free due to "sliding instead of rolling"
- Design: round
- Sliding element material: iglidur J
- Material: zinc die-casting
เปลี่ยนภาษา :
The low-clearance drylin WW carriage is a compact, lightweight linear guide that has been specially developed for precise, quiet and maintenance-free applications. Our lubrication-free materials guarantee long-lasting, low-friction movement without the need for additional lubricants, ideal for clean and sensitive environments. The carriage is robust and durable, resistant to dust, dirt and corrosion.

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.