igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 2
- วัสดุสไลด์: iglidur J200
- ประเภทการติดตั้ง: บอสเกลียว
- ขนาดการติดตั้ง : 27
- ความจุในการรับน้ำหนัก สถิติ: 112 ปอนด์ (500 นิวตัน)
igus-icon-lieferzeitNW-12-27-80-LLYZ
80
ทิศทาง YZ
Discover the drylin® N guide carriage in installation size 27, equipped with a high-quality iglidur® J200 sliding element. This carriage offers an impressive load capacity of up to 500N and features a practical threaded pin mounting type. It is ideal for applications that require durability and reliability. Give your projects the necessary stability and efficiency with this first-class product.

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.