igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 2
- ส่วนประกอบสไลด์ของวัสดุ: iglidur J
- ประเภทการติดตั้ง: รูทะลุ
- ขนาดการติดตั้ง: ความกว้างราง 27 มม.
- ความจุในการรับน้ำหนัก สถิติ: 112 ปอนด์ (500 นิวตัน)
igus-icon-lieferzeitNWV-21-27-35-P05
0.5
Discover the drylin® N prism carriage in installation size 27. Equipped with a sliding element made of iglidur® J, it offers a high load capacity of 500 N. The through-holes allow easy mounting, while the integrated pretension provides additional stability. Ideal for precise applications, this carriage is impressive thanks to its durability and efficiency. Perfect for your projects!

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.