igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 3
- Version: anti-reflect
- Material: aluminium
- Rail profile: round
- 100% lubrication-free
igus-icon-lieferzeitWS-06-70-AR
หมายเลขชิ้นส่วน
67
รูปแบบการเจาะมาตรฐาน
หมายเลขชิ้นส่วน
The new WS-06-70 rail width offers design engineers a high degree of flexibility as it adapts perfectly to standard aluminium construction profiles with a width of 80mm. Extremely flat design, discreet appearance, fast connection plus the variety of the drylin W linear modular system for all desired functions.

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.