igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 2
- วัสดุ : สแตนเลส 1.4571
- วัสดุสไลด์: iglidur ® J200
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-16-ES
16
ไม่มี
0
The drylin W WJ200UME-01-ES pillow block is a high-quality stainless-steel bearing housing specifically developed for applications that require continuous adjustment of the bearing clearance. The liner is made of the material iglidur J200, which is known for its excellent sliding properties.

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.