igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- วัสดุ : สังกะสีหล่อ
- องค์ประกอบการเลื่อนวัสดุ: iglidur® J
- แบริ่งลูกกลิ้ง
igus-icon-lieferzeit-dotWJRM-01-10
10
ไม่มี
0
The drylin W WJRM-01 hybrid bearing combines the advantages of plain and roller bearings. The most important features include the material, which consists of zinc die-casting and ensures high stability. The sliding element is made of the plastic iglidur J. In addition, the integrated roller bearing reduces friction and allows for easier movement.

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.