พร้อมจัดส่งใน 24 ชั่วโมง
ปรึกษาด่วนทันใจ ผ่าน LINE คลิกเลย!
เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งาน
ตะกร้าสินค้า
(0)
TH (TH)
สั่งซื้อออนไลน์
เครื่องมือออกแบบ
ข้อมูลสินค้า
อุตสาหกรรม
บริการ
บริษัท
ผู้ติดต่อของฉัน
TH
(TH)
เปลี่ยนภาษา :
TH (TH)
igus-icon-arrow-right
หน้าหลัก
igus-icon-arrow-right
dryspin lead screw technology
igus-icon-arrow-right
Lead screw nuts
igus-icon-arrow-right
น็อตลีดสกรูหน้าแปลน
igus-icon-arrow-right
dryspin injection moulding lead screw nut made of iglidur J | Shape: flange | DST thread | LH
dryspin injection moulding lead screw nut made of iglidur J | Shape: flange | DST thread | LH
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 2
Material: iglidur® J
Thread direction: Left-hand thread
Thread type: dryspin®: Highest efficiency
Version: Standard
Cylindrical lead screw nut with flange
หมายเลขชิ้นส่วน
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
DST-JFLM-C-01-DS14X4
เส้นผ่านศูนย์กลาง d2 [mm]
24
b1 [mm]
25
ขนาดเกลียว
DS14X4
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลทางเทคนิค
รายละเอียดสินค้า
igus-icon-plus
ข้อมูลทางเทคนิค
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up