igus-icon-lupe
- แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน: 10-30 VDC
- กระแสไฟสลับสูงสุด: 200mA
- ความถี่การสลับสูงสุด: 4000
- ระดับการป้องกัน: IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AS-I-015-B-AA
สายไฟ 2ม. 3 แกน
ปกติปิด (NC)
PNP
สวิตช์ตรวจจับความใกล้เคียง หรือที่เรียกอีกอย่างว่าสวิตช์จำกัดหรือ สวิตช์อ้างอิง ใช้เพื่อจำกัดระยะการเคลื่อนที่ของแกนลิเนียร์ด้วยชุดขยายกำลัง และเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อป้องกันแกนลิเนียร์ นอกจากนี้ สวิตช์ยังจำเป็นสำหรับ การกลับสู่จุดเริ่มต้นด้วยตัวเข้ารหัสแบบเพิ่มหน่วย สวิตช์ตรวจจับความใกล้เคียงที่มีเสื้อโลหะมีให้เลือกทั้งแบบมีตัวเปิดและ สายเชื่อมต่อยาว 2 เมตร นอกจากนี้ ยังแยกความแตกต่างระหว่าง เอาต์พุตแบบสลับ PNP และ NPN ได้ด้วย โดยขั้วบวกจะสลับที่เอาต์พุต PNP และขั้วลบจะสลับที่เอาต์พุต NPN

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.