สวิตช์ตรวจจับความใกล้เคียง drylin ® E - สวิตช์จำกัดและอ้างอิงพร้อมเสื้อโลหะและหน้าสัมผัสเปลี่ยนเชิงกล

INI-AC-F-025-I-AA product image
igus-icon-lupe
  • แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน: 48V DC/250V AC
  • กระแสไฟสลับสูงสุด: 1000/6000mA
  • ความถี่การสลับสูงสุด: 0.25
  • ระดับการป้องกัน: IP50
igus-icon-lieferzeitINI-AC-F-025-I-AA
การเชื่อมต่อแบบแบน/การเชื่อมต่อแบบบัดกรี
หน้าสัมผัสการเปลี่ยนทางกล
ไม่

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา