- ตัวเสื้ออะลูมิเนียมเคลือบอโนไดซ์แบบปิด
- โมเมนต์สูงสุดถึง 5 นิวตันเมตร
- ชิ้นส่วนสไลด์ทนทานต่อแรงบิดทำจาก iglidur ® J
เปลี่ยนภาษา :
The drylin Q linear plain bearing with square flange is a closed housing made from anodised aluminium, which is suitable for applied moments of up to 5Nm. It features torque-resistant sliding elements made of the material iglidur J, which ensure high stability and low friction. In addition, the drylin Q linear plain bearing is particularly lightweight and corrosion-free, which makes it ideal for use in various industrial environments.

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.