dryspin lead screw nut out of iglide A180 | geometry: Flange | ACME-thread | RH

A180FRI-01-1/2-10 product image
igus-icon-lupe
A180FRI-01-1/2-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
A180FRI-01-1/2-10 product image
A180FRI-01-1/2-10 technical drawing
  • Material: iglide® A180
  • Thread direction: Right-hand thread
  • Thread type: ACME
  • Design: Standard
  • Cylindrical lead screw nut
igus-icon-lieferzeitA180FRI-01-1/2-10
28.6 (1.125 in)
35.1 (1.38 in)
47.8 (1.88 in)
1/2-10

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา