dryspin lead screw nut made from iglidur A180 | Shape: cylindrical | ACME thread | RH

A180SRI-01-3/8-10 product image
igus-icon-lupe
A180SRI-01-3/8-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
A180SRI-01-3/8-10 product image
A180SRI-01-3/8-10 technical drawing
  • Material: iglidur® A180
  • Thread direction: right hand
  • Thread type: ACME
  • Version: Standard
  • Cylindrical lead screw nut
igus-icon-lieferzeitA180SRI-01-3/8-10
22.2 (0.875 in)
19 (0.75 in)
3/8-10

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา