dryspin lead screw nut with spanner flat out of iglide J350 | geometry: Flange | ACME-thread | RH

J350FRI-02-1/4-16 product image
igus-icon-lupe
J350FRI-02-1/4-16 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
J350FRI-02-1/4-16 product image
J350FRI-02-1/4-16 technical drawing
  • Material: iglide® J350
  • Thread direction: Right-hand thread
  • Thread type: ACME
  • Design: Standard
  • With spanner flat
  • Cylindrical lead screw nut with flange
igus-icon-lieferzeitJ350FRI-02-1/4-16
12.7 (0.5 in)
12.7 (0.5 in)
25.4 (1 in)
1/4-16

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา