พร้อมจัดส่งใน 24 ชั่วโมง
ปรึกษาด่วนทันใจ ผ่าน LINE คลิกเลย!
เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งาน
ตะกร้าสินค้า
(0)
TH (TH)
สั่งซื้อออนไลน์
เครื่องมือออกแบบ
ข้อมูลสินค้า
อุตสาหกรรม
บริการ
บริษัท
ผู้ติดต่อของฉัน
TH
(TH)
เปลี่ยนภาษา :
TH (TH)
igus-icon-arrow-right
หน้าหลัก
igus-icon-arrow-right
dryspin lead screw technology
igus-icon-arrow-right
Lead screw nuts
igus-icon-arrow-right
ACME nuts class 2G
igus-icon-arrow-right
dryspin injection moulded lead screw nut out of iglide J4 | geometry: flange | ACME-thread | LH
dryspin injection moulded lead screw nut out of iglide J4 | geometry: flange | ACME-thread | LH
igus-icon-lupe
Material: iglidur J4
Gewinderichtung: Linksgewinde
Gewindeart: ACME
Design: Zero-Backlash
Zylindrische Gewindemutter mit Flansch
หมายเลขชิ้นส่วน
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
J4FLI-C-01-1-5
เส้นผ่านศูนย์กลาง d2 [mm]
38.1 (1.5 in)
b1 [mm]
2
ขนาดเกลียว
1-5
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลทางเทคนิค
รายละเอียดสินค้า
igus-icon-plus
ข้อมูลทางเทคนิค
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up