dryspin lead screw nut made from iglidur J | Shape: flange with spanner flat | ACME thread | RH

JFRI-02-1/4-16 product image
igus-icon-lupe
JFRI-02-1/4-16 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
JFRI-02-1/4-16 product image
JFRI-02-1/4-16 technical drawing
  • Material: iglidur® J
  • Thread direction: right hand
  • Thread type: ACME
  • Version: Standard
  • With spanner flat
  • Cylindrical lead screw nut with flange
igus-icon-lieferzeitJFRI-02-1/4-16
12.7 (0.5 in)
12.7 (0.5 in)
25.4 (1 in)
1/4-16

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา