dryspin lead screw nut made from iglidur R | Shape: flange with spanner flat | ACME thread | RH

RFRI-02-1/4-16 product image
igus-icon-lupe
RFRI-02-1/4-16 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
RFRI-02-1/4-16 product image
RFRI-02-1/4-16 technical drawing
  • Material: iglidur® R
  • Thread direction: right hand
  • Thread type: ACME
  • Version: Standard
  • Cylindrical lead screw nut with flange
igus-icon-lieferzeitRFRI-02-1/4-16
12.7 (0.5 in)
12.7 (0.5 in)
25.4 (1 in)
1/4-16

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา