dryspin lead screw nut made from iglidur W300 | Shape: cylindrical | ACME thread | RH

WSRI-01-3/8-10 product image
igus-icon-lupe
WSRI-01-3/8-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
WSRI-01-3/8-10 product image
WSRI-01-3/8-10 technical drawing
  • Material: iglidur® W300
  • Thread direction: Left-hand thread
  • Thread type: ACME
  • Version: Standard
  • Cylindrical lead screw nut
igus-icon-lieferzeitWSRI-01-3/8-10
22.2 (0.875 in)
19 (0.75 in)
3/8-10

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา