พร้อมจัดส่งใน 24 ชั่วโมง
ปรึกษาด่วนทันใจ ผ่าน LINE คลิกเลย!
เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งาน
ตะกร้าสินค้า
(0)
DE-DE (TH)
สั่งซื้อออนไลน์
เครื่องมือออกแบบ
ข้อมูลสินค้า
อุตสาหกรรม
บริการ
บริษัท
ผู้ติดต่อของฉัน
TH
(TH)
เปลี่ยนภาษา :
TH (TH)
igus-icon-arrow-right
หน้าหลัก
igus-icon-arrow-right
dryspin lead screw technology
igus-icon-arrow-right
Lead screw nuts
igus-icon-arrow-right
น็อตลีดสกรูหน้าแปลน
igus-icon-arrow-right
dryspin exchange lead screw nut for 3D-Printer out of iglide R | geometry: flange | trapezoidal thread | RH
dryspin exchange lead screw nut for 3D-Printer out of iglide R | geometry: flange | trapezoidal thread | RH
igus-icon-lupe
Material: iglidur R
Thread direction: Right-hand thread
Thread type: Trapezoidal thread
Design: For 3D printers
Cylindrical lead screw nut with flange
Part No.
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
RFRM-3D-01-TR8X8P2
เส้นผ่านศูนย์กลาง d2 [mm]
13
b1 [mm]
10
เส้นผ่านศูนย์กลาง d3 [mm]
25
ขนาดเกลียว
DS8X8
Productdescription
Technical data
Productdescription
igus-icon-plus
Technical data
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up