igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 2
- Outer diameter: 8mm to 24mm
- Pitch: 1.5mm to 5mm
- Single start
- Material: AISI 304 stainless steel
- Thread direction: reverse
- Self-locking
igus-icon-lieferzeitPTGSG-10X2-01-R/L-1000-ES
TR10X2
1000
Advantages of the trapezoidal lead screw:

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.