igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 2
- โปรไฟล์รางอลูมิเนียมกลวงพร้อมพื้นผิวอะโนไดซ์ใส
- เวอร์ชันที่เบาขึ้นเนื่องจากโครงสร้างแบบกลวง
- ขึ้นรูปและผลิตจากวัสดุ EN AW-6060 T66 ที่มีความแข็งผิว 500 HV
- ทางเลือกที่มีขนาดเท่ากันกับระบบลูกปืนลูกกลิ้ง
- ไม่ต้องหล่อลื่น ไม่ต้องบำรุงรักษา น้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย
- ช่วงอุณหภูมิ -40 °C ถึง +90 °C
igus-icon-lieferzeitTS-11-20-UNGEBOHRT
01-20
ไม่มีรู