dryspin motor spindle with fitting: P=7g7, M6 | DST thread | RH | Stainless steel | Length: 495mm

DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 3
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES technical drawing
  • Outer diameter: 10 - 12mm
  • Pitch: 2 - 5mm
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Length 490mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES
DS10X12

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา