e-spool flex mini cable reel without slip ring | Extension length 3m

SPF.120.07.01.SP product image
igus-icon-lupe
  • No slip ring
  • Without interruption (no slip ring), for energy, data, fluids and air
  • Space-saving
  • Universally installable
  • Constant tensile strain on the cable
  • Cost-effective
  • Cost-effective in case of repair

Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
igus-icon-lieferzeitSPF.120.07.01.SP
SP = with retaining spring and locking function
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา