iglidur® IC-05, stainless steel plates with coating

ใหม่
IC-05-SM-1200-800-0.5 product image
igus-icon-lupe
  • PFAS-tested, contains PTFE
  • Lasts up to 4 times longer than IC-01 in linear short stroke
  • Food compatible according to FDA and EU10/2011
  • Eliminates the need for additional lubrication with incorporated solid lubricants
  • Increases the service life of your application
  • 480-hour salt spray test according to DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeitIC-05-SM-1200-800-0.5
1.200 - 800 mm
0.5

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา