igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 2
- วัสดุ: iglidur J
- ตามมาตรฐาน DIN 626-1
- ขนาดเป็นนิ้ว
- ทนทานต่อการสึกหรอสูง
- ค่าแรงเสียดทานและการดูดซับความชื้นต่ำ
- การลดการสั่นสะเทือน
- ทนต่อสารเคมีสูง
- เหมาะสำหรับเพลาอ่อน
igus-icon-lieferzeitJEI-12-17-SP
19 (0.75 in)
| เสื้อ | ลูกปืนเม็ดโค้ง | |
| UCP/UCF/UCFL | 203 | JEM-17-17-SP |
| 204 | JEM-20-17-SP | |
| 205 | JEM-25-17-SP JEI-16-17-SP | |
| 206 | JEM-30-19-SP | |
| 207 | JEM-35-20-SP | |
| 208 | JEM-40-21-SP JEI-24-21-SP | |
| 209 | JEM-45-22-SP | |
| 210 | JEM-50-24-SP | |
| 211 | JEI-32-25-SP | |
| PP/PF/PFL | 204 | J(4)EM-20-14-SP |
| 205 | J(4)EM-25-15-SP | |
| 206 | J(4)EM-30-16-SP | |

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.