Plug-in connector Yamaichi CAT6

MAT0176370 product image
igus-icon-lupe
  • Max. continuous nominal current: 2.1A
  • CAT6
  • Insertion cycles: 1,000
  • Temperature range -20 °C to +120 °C
  • Housing material: zinc die-casting
igus-icon-lieferzeitMAT0176370
หมายเลขชิ้นส่วน