PMAFLEX CYL: very flexible, medium-weight corrugated pipes – grey

I-CYLG-23S product image
igus-icon-lupe
I-CYLG-23S technical drawing
igus-icon-lupe
I-CYLG-23S technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 3
I-CYLG-23S product image
I-CYLG-23S technical drawing
I-CYLG-23S technical drawing
  • Specially cold-impact-modified polyamide 6/6.6
  • Self-extinguishing and free of halogens and cadmium
  • Good impact resistance even at low temperatures
  • Temperature range: from -40°C to +105°C; short-term: +150°C
  • Chemical resistance: against fuels, mineral oils, greases, alkalis, weak acids and bases, etc.
igus-icon-lieferzeitI-CYLG-23S
23
Coarse profile G - high pull-out strength
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา