TPE bus cable | GigE, connector A: Yamaichi RJ45 metal, connector B: Yamaichi RJ45 with knurled screw

GIG9040002 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู
• ปลอกหุ้มสายไฟชั้นนอก TPE
• ปัจจัยการโค้งงอ 10xd
• ชีลด์
• ทนน้ำมันและทนไฟ
• รับประกันการเคลื่อนที่ไปกลับ 10 ล้านรอบ
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
  • igus-icon-lieferzeitGIG9040002
    (4x(2x0.15))C
    Ethernet/CAT5PoE
    ตรงทั้งสองด้าน
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    การให้คำปรึกษา

    พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

    การจัดส่งและให้คำปรึกษา