Phase-out model
igus-icon-lupe
- สำหรับการใช้งานแรงบิด
- ปลอกหุ้มด้านนอก PUR
- ชีลด์
- ทนน้ำมันและน้ำหล่อเย็น
- สารหน่วงไฟ
- ทนทานต่อรอยบาก
- ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
- รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitGIG9045002
4x(2x0.15)C
Ethernet/CAT5PoE
ตรงทั้งสองด้าน
igus-icon-info
ส่วนนี้เป็นรุ่นที่เลิกผลิตแล้ว
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!