TPE bus cable | DVI-D/HDMI, connector A: pin DVI-D, connector B: pin DVI-D

MAT90455657 product image
igus-icon-lupe
• DVI
• ไม่มีฉนวนชั้นใน
• สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู
• ปลอกหุ้มสายไฟชั้นนอก TPE
• ปัจจัยการโค้งงอ 12.5xd
• ชีลด์
• ทนน้ำมันและทนไฟ
• รับประกันการเคลื่อนที่ไปกลับ 10 ล้านรอบ
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
  • igus-icon-lieferzeitMAT90455657
    (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
    DVI
    ตรงทั้งสองด้าน
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 7,5 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    การให้คำปรึกษา

    พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

    การจัดส่งและให้คำปรึกษา