Bus cable | USB 2.0, TPE, connector A: USB 2.0 type A, connector B: USB 2.0 type A (socket)

USB9040060 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
• สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู
• ปลอกหุ้มสายไฟชั้นนอก TPE
• ปัจจัยการโค้งงอ 12.5xd
• ชีลด์
• ทนน้ำมันและทนไฟ
• รับประกันการเคลื่อนที่ไปกลับ 10 ล้านรอบ
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040060
    ((2xAWG28)+2xAWG20)C
    USB
    ตรงทั้งสองด้าน
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 5 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    การให้คำปรึกษา

    พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

    การจัดส่งและให้คำปรึกษา