Bus cable | USB 3.0, PUR, connector A: USB 3.0 type A, open end, length 3 m

USB9540200 product image
igus-icon-lupe
  • สำหรับการใช้งานหนักปานกลาง
  • ปลอกหุ้มด้านนอก PUR
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนน้ำหล่อเย็น
  • ทนทานต่อรอยบาก
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-10-2)
  • รับประกันสูงสุดถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitUSB9540200
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
ตรงด้านเดียว/ปลายสายเปิด
3
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา