Bus cable | USB 3.0, PVC, connector A: USB 3.0 type A, connector B: USB 3.0 type B micro

USB9640203 product image
igus-icon-lupe

• USB 3.0

•สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู

• ปลอกหุ้มสายไฟชั้นนอก เป็น PVC

• ปัจจัยการโค้งงอ 12.5xd

• การป้องกันคู่และโดยรวม

• ทนน้ำมันและทนไฟ

•รับประกันการทนต่อการเคลื่อนไหวแบบไป-กลับได้ 10 ล้านรอบ

  • รับประกันนานถึง 4 ปี
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640203
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    ตรงทั้งสองด้าน
    2.5
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    การให้คำปรึกษา

    พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

    การจัดส่งและให้คำปรึกษา