PVC Fibre Optic Cable | Fibre glass, connector A: ST, connector B: SC

LWL99230009 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded PVC mixture 2. Banding: plastic fleece 3. Filler: high tensile strength aramid dampening element 4. Fibre shell: LSZH ("Low smoke & zero halogen") material 5. Reinforcement: extremely flexible and high tensile strength aramid alloy 6. Fibre: fibre optic cable made of glass
igus-icon-lupe
1 จาก 2
LWL99230009 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded PVC mixture 2. Banding: plastic fleece 3. Filler: high tensile strength aramid dampening element 4. Fibre shell: LSZH ("Low smoke & zero halogen") material 5. Reinforcement: extremely flexible and high tensile strength aramid alloy 6. Fibre: fibre optic cable made of glass
  • สายเคเบิลใยแก้วแบบไล่ระดับสำหรับการใช้งานแบบโค้งงอ
  • ฉนวน PVC
  • ปราศจากซิลิโคน
  • สารหน่วงไฟ
  • ไม่ทนน้ำมัน
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitLWL99230009
50/125
Connector ST/Connector SC
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา