Harnessed Profibus cables, PVC, connector A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pole, pin, 45°, IP67, connector B: Phoenix Contact IN: M12 5-pole, pin straight, OUT: M12 5-pole socket straight

BUS9041060 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

•สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู

• ปลอกหุ้มสายไฟชั้นนอก เป็น PVC

• ปัจจัยการโค้งงอ 12.5xd

• ชีลด์

• ทนน้ำมันและทนไฟ

•รับประกันการทนต่อการเคลื่อนไหวแบบไป-กลับได้ 10 ล้านรอบ

  • รับประกันนานถึง 4 ปี
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041060
    (2x0.25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

    การให้คำปรึกษา

    พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

    การจัดส่งและให้คำปรึกษา