Harnessed Profinet cables, PVC, connector A: M12 straight, 4-pin, d-coded, connector B: M12 straight, 4-pin, d-coded, 5m

BUS9041071 product image
igus-icon-lupe

• Profinet

• โครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมดาว

•สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู

• ปลอกหุ้มสายไฟชั้นนอก เป็น PVC

• เปลือกหุ้มสายไฟชั้นนอก เป็นเหลืองเขียว

• ปัจจัยการโค้งงอ 12.5xd

• ชีลด์

• ทนน้ำมันและทนไฟ

•รับประกันการทนต่อการเคลื่อนไหวแบบไป-กลับได้ 10 ล้านรอบ

  • รับประกันนานถึง 4 ปี
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041071
    (4x0.38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

    การให้คำปรึกษา

    พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

    การจัดส่งและให้คำปรึกษา