Harnessed Profibus cables, PUR, connector A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pole, socket/pin, pass, angled 90°, connector B: Phoenix Contact IN: M12 5-pole, pin straight, OUT: M12 5-pole socket straight

BUS9041151 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู
  • ปลอกหุ้มด้านนอก PUR
  • ปัจจัยการโค้งงอ 12.5xd
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนทานต่อรอยบาก
  • ทนน้ำมันและทนไฟ
  • ทนน้ำหล่อเย็น
  • ปราศจาก PVC และฮาโลเจน
  • รับประกันอายุการใช้งานสูงสุด 10 ล้านรอบการเคลื่อนไหว (Double Strokes)
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitBUS9041151
(2x0.25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา