Harnessed Profinet cables, PUR, connector A: M12 straight, 4-pin, d-coded, connector B: open end, 5m

BUS9041173 product image
igus-icon-lupe
  • สำหรับการใช้งานหนักปานกลาง
  • ปลอกหุ้มด้านนอก PUR
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนน้ำหล่อเย็น
  • ทนทานต่อรอยบาก
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-10-2)
  • รับประกันสูงสุดถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitBUS9041173
(4x0.38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา