Harnessed Profibus cables, TPE, connector A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pole, socket/pin, pass, angled 90°, connector B: Phoenix Contact IN: M12 5-pole, pin straight, OUT: M12 5-pole socket straight

BUS9041251 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู
• ปลอกหุ้มสายไฟชั้นนอก TPE
• ปัจจัยการโค้งงอ 10xd
• ชีลด์
• ทนน้ำมันและทนไฟ
• รับประกันการเคลื่อนที่ไปกลับ 10 ล้านรอบ
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041251
    (2x0.25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

    การให้คำปรึกษา

    พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

    การจัดส่งและให้คำปรึกษา