Harnessed Profinet cables, TPE, connector A: M12 straight, 4-pin, d-coded, connector B: M12 straight, 4-pin, d-coded, 3 m

BUS9041270 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• โครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมดาว
• สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู
• ปลอกหุ้มสายไฟชั้นนอก TPE
• เปลือกหุ้มสายไฟชั้นนอก เป็นสีเหลืองเขียว
• ปัจจัยการโค้งงอ 12.5xd
• ชีลด์
• ทนน้ำมันและทนไฟ
• รับประกันการเคลื่อนที่ไปกลับ 10 ล้านรอบ
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041270
    (4x0.38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

    การให้คำปรึกษา

    พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

    การจัดส่งและให้คำปรึกษา