Harnessed CAT6 cables, TPE, connector A: Metz RJ45 E-DAT IP67, connector B: Harting RJ45 E-DAT IP67, crossover

CAT9040660 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• ไม่มีฉนวนชั้นใน
• สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู
• ปลอกหุ้มสายไฟชั้นนอก TPE
• ปัจจัยการโค้งงอ 12.5xd
• มีชิลด์ทั้งที่คู่สายแต่ละคู่ และชิลด์รวมทั้งสาย
• ทนน้ำมันและทนไฟ
• รับประกันการเคลื่อนที่ไปกลับ 10 ล้านรอบ
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040660
    (4x(2x0.15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

    การให้คำปรึกษา

    พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

    การจัดส่งและให้คำปรึกษา