Phase-out model
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู
• ปลอกหุ้มสายไฟชั้นนอก TPE
• ปัจจัยการโค้งงอ 12.5xd
• Pair shielding
• ทนน้ำมันและทนไฟ
• รับประกันการเคลื่อนที่ไปกลับ 10 ล้านรอบ
igus-icon-lieferzeitMAT9048627
2x(2x0.15)C+2x(0.34)C
Firewire
ตรงทั้งสองด้าน
igus-icon-info
ส่วนนี้เป็นรุ่นที่เลิกผลิตแล้ว
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 10 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!