igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
3.5 mm

หลักการเปิด
ไม่สามารถเปิดได้
ความกว้างด้านใน [Bi]
5 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
10 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 14.63 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,463.00
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 03.05.010.0THB 1,463.00
Energy chain series 03 | One-piece design, non-openable | Inner height: 5mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit03.05.010.0510